Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
13.5
-
Impédance (Ω):
95
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
3,05 mm [ 0,12 in ]
-
Diamètre du diélectrique du câble :
1.83 mm [ .072 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
2.62 mm [ .103 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
30
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam L
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Argent
-
Couleur du câble :
Noir
-
Matériau du conducteur :
Cuivre haute résistance plaqué argent
-
Type de blindage :
Simple
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Rond tressé
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
78
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Cheminax
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]