Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Caractéristiques de résistance (max) :
9.76 Ω/1 000 pi à 68 °F
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
0,94 mm [ .037 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1,25 – 1,32 mm [ 0,049 – 0,052 in ]
-
Taille des brins (AWG):
32
-
Poids (nominal) (kg/km):
6,21
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Dimension du fil (mm²):
.52
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Primaire, Multibrin
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
19
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
FlexLite HT
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 200
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
-
Couleur du fil (base) :
Vert
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme