Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
6
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2 – 2/0, 1/0 – 300
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
35 – 70, 70 – 185, 50 – 150
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
-
Type de conducteur :
Sectoral, Massif, Rond, Câblé
-
Matériau :
Acier
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnement/Application
-
Type de produit :
Serre-fil
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme