Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Rond tressé
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
26.4
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
77
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Noir
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
-
Type de blindage :
Simple
-
Matériau de la gaine :
Zerohal
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.5176
-
Diamètre du diélectrique du câble :
2.72 mm [ .107 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Diamètres du conducteur :
1,02 mm [ .04 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Coaxial
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Autre
-
Origine du produit :
États-Unis, Royaume-Uni
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam L