Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Assemblage :
Kit non assemblé
-
Type de connecteur :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
50
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate
Dimensions
-
Longueur :
48.23 mm [ 1.9 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15.88 mm [ .625 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
3.085 – 6.114
-
Dimension du fil (CMA):
6088 – 12066
-
Largeur :
35.05 mm [ 1.38 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
10 – 12
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice UL :
Certifié
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1