Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble fibre optique :
Gaine serrée
-
Mode de fibre optique :
Multimode
-
Mode de transmission des données :
Duplex
Fonctionnalités de configuration
-
Géométrie de polissage :
PC
Caractéristiques du corps
-
Couleur du manchon :
Beige
-
Type de manchon :
Limitation de courbure
-
Couleur principale :
Beige
Dimensions
-
Longueur du manchon :
30.5 mm [ 1.2 in ]
-
Diamètres de câble compatibles (mm):
1,6 – 2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac