Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Gaine de plomb
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
15
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
250 – 350
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
PILC
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
AIA