Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Pousser-tirer
-
Type de lumière :
Sans lumière
-
Type de disjoncteur :
Bouton pousser-tirer
-
Type de disjoncteur :
Thermique
-
Voyant :
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau (in):
.375 – .386 (Diamètre)
-
Fonction du circuit :
Série déclenchement
-
Nombre de pôles :
1
Fixation mécanique
-
Douille de montage :
3/8-24 connecteur de traversée fileté .375″ [9.53 mm] long, couleur argent
-
Conditionnement du matériel de montage :
Assemblé au connecteur de traversée
-
Options de montage :
Deux écrous hexagonaux/rondelles de sécurité
Marquage d’identification
-
Type de marquage estampillé :
Marquage du taux d’amplification blanc
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Vis à 90° 8-32 les unes à côté des autres
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
240
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
-
Courant nominal (A):
7.5
-
Capacité de coupure :
1 000 A @ 50 V CC ou 120 V CA
Fonctionnalités de contact
-
Temps de déclenchement à 200 % (seconds):
6 – 22
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions