Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Contacts jumelés, Espace de contact de 3 mm
-
Disposition des contacts :
2 types A DPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
2.2
-
Résistance de la bobine (Ω):
850
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
2000
-
Contact limitant le courant continu (A):
16
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
25
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
120
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
92 g [ 3.245 oz ]
-
Type de boîtier :
Protégé contre la poussière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCu3
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes de raccordement rapide
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Clipsable
-
Type de montage :
Montage sur panneau et support
Dimensions
-
Hauteur :
58.8 mm [ 2,31 in ]
-
Longueur :
57.6 mm [ 2.26 in ]
-
Largeur :
25 mm [ .984 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
6 mm [ .236 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CA
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
-20 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
50 – 60
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
50 – 60, 55 – 60, 55 – 65
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30