Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur haute tension
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
Commutation de puissance, Non évalué pour les RF
-
Disposition des contacts :
1 type X SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
1800
-
Résistance de la bobine (Ω):
103
-
Courant nominal du contact (A):
90
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Tension nominale du contact (VDC):
.25
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes de raccordement
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes de raccordement
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Fonctionnement/Application