Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
Dimensions
-
Largeur de sertissage du fil :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Diamètres de l'isolant :
1.91 – 2.54 mm [ .075 – .1 in ]
Autre
-
Type de chargement de l'applicateur :
Mécanique
-
Type d'applicateur et de produit :
OCÉAN
-
Interface de l'applicateur :
Montant adaptateur mâle - Style Atlantique
-
Type de presse :
Terminateur de course 30 mm (1.12 po), Terminateur de course 40 mm (1.62 po)
-
Options de service :
Coupe transversale – Photographie, Échantillons sertis, Étude des capacités
-
Dispositifs d'aide à l'alignement :
Caméra, Jauge d’alignement