Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre :
IEPE
-
Type de produit :
Accéléromètre piézoélectrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble intégré
Caractéristiques électriques
-
Courant d'excitation (mA):
2 – 10
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
18 – 30
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC):
±5
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
2-10000
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
-
Poids :
5 g [ .175 oz ]
-
Nombre d'axes de détection :
Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Bornage
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CA
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 1
-
Plage d'accélération (±) (g):
20000
-
Sensibilité (mV/g):
.25