Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur DB-9
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
4,75 – 5,25
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau :
Noyau à ressort
Dimensions
-
Diamètre du produit :
8 mm [ 0,315 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%):
± 0,1