Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanchéifiable :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
-
Type de connecteur femelle :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.2 – 3.3 mm [ .047 – .13 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
14
-
Dimension du fil (mm²):
2
-
Dimension du fil (mm²):
2
-
Dimension du fil (AWG):
14
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
2250
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Contact privilégié des clients :
Non