| Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Largeur de la languette d'accouplement | Étanche | Épaisseur de la languette d'accouplement | Intensité transmise par la borne | Type de joint | Dimension du fil | Dimension du fil | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
|---|
| 638652-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2,08 – 1,3 mm² | 14 – 16 AWG | 1.5 mm | Non | - | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | 1.3 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | 125 °C | 17.25 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 638652-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .823 – .518 mm² | 18 – 20 AWG | 1.5 mm | Non | - | - | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm², .82 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 17.25 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 1326029-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .325 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .32 mm² | 22 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 1326029-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .52 – .82 mm² | 20 – 18 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 1326029-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1.29 – 2.09 mm² | 16 – 14 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 1326029-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | Non étanche | 3.3 mm² | 12 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 1326030-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .32 mm² | 22 AWG | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .82 – .51 mm² | 18 – 20 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | - | - | Non étanche | - | - | - | - | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2,08 – 1,3 mm² | 14 – 16 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | - | - | Non étanche | - | - | - | - | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | - | - | Non étanche | - | - | - | - | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .3 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .3 mm² | 22 AWG | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .9 mm² | 20 – 18 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.25 – 2 mm² | 16 – 14 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Non | .8 mm | - | - | Non étanche | 3.3 mm² | 12 AWG | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1-1326030-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | - | - | - | - | 2.8 mm | Non | .8 mm | - | - | Non étanche | - | - | - | - | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326031-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .35 mm² | 22 AWG | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1.3 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .75 mm² | 18 AWG | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1.25 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1.25 mm² | 16 AWG | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1-1326031-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 2 mm² | 14 AWG | 125 °C | 29 mm | - | - | - | - |
| 1-1326031-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1-1326031-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326032-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .35 mm² | 22 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm² | 20 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .82 mm² | 18 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.3 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1.3 mm² | 16 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 2 mm² | 14 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 3 mm² | 12 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm² | 20 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .82 mm² | 18 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1-1326032-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.25 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1.25 mm² | 16 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1-1326032-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | Oui | .8 mm | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 2 mm² | 14 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |