Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Panneau industriel enfichable
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe B
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Nombre de contacts :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
1230
-
Résistance de bobine (Ω):
472
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
30
-
Charge de commutation du contact (min) :
300 mA à 12 V
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
100
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
3750
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
3750
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1200
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
3750
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
92 g [ 3.245 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCdO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
49,99 mm [ 1.96 in ]
-
Longueur du produit :
38.89 mm [ 1.53 in ]
-
Largeur du produit :
35.71 mm [ 1.4 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-45 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
Autre
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
1000 – 1500
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
40 – 50
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
3500 – 4000
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
35 – 40