Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe B
-
Disposition des contacts :
3 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact :
3
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
5
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
2.9
-
Résistance de la bobine (Ω):
1700
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Charge de commutation du contact (Min) :
300 mA à 12 V
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
100
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
2200
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2200
-
Contact limitant le courant continu (A):
5
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
5
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
5
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1200
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
2200
Caractéristiques du corps
-
Poids :
85 g [ 2.988 oz ]
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
-
Type de borne :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
Dimensions
-
Hauteur :
49,2 mm [ 1.93 in ]
-
Longueur :
38.89 mm [ 1.53 in ]
-
Largeur :
35.71 mm [ 1.4 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-45 – 45
-
Température ambiante (max) :
45 °C [ 113 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
Lampe
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Classe de puissance de la bobine (VA):
2 – 3
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
40 – 50
-
Classe de température ambiante (°C):
0 – 50
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
1500 – 2500
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
35 – 40