Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
900
-
Résistance de la bobine (Ω):
350
-
Courant nominal du contact (A):
500
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
72
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Trou de montage
-
Couple (principal) (in-lbs):
75
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Cuivre
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur haute tension
Fonctionnement/Application
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
M8 x 1,25
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Connecteur
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme