Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Sans lien avec le caractère ovale de la conduite :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fonctionnement/Application
-
Systèmes de goulottes :
Plastique, Béton, Acier
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
Conditions d’utilisation
-
Conditions d'installation :
Sec, Humide
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Dimensions
-
Diamètre admissible du câble au niveau du diamètre intérieur de la gaine (mm):
0-74 à 95.0 mm, 0-66 à 90.0 mm, 0-85 à 105.0 mm, 0-45 à 75.0 mm, 0-80 à 100.0 mm, 60-100 à 120.0 mm, 55-95 à 115.0 mm, 0-60 à 85.0 mm, 0-52 à 80.0 mm, 0-90 à 110.0 mm