Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Couleur de cartouche nécessaire :
Jaune
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
32 – 347
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (aluminium) :
507 mm² [ 954 – 954 AWG/kcmil ]
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (aluminium renforcé) :
405 mm² [ 795 – 795 AWG/kcmil ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Installation sous tension, Cale
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 500