Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Capot isolé
-
Type d'installation :
Installation sous tension, Cale
-
Catégorie de taille :
C
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²):
3,31, 2,08, 5,26 – 67,4
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (AWG/kcmil):
12 – 12, 10 – 2/0, 14 – 14
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
32 – 212
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme