Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Répartition de l'adhésif :
Non revêtu uniquement
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Unique
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Rapport de rétreint :
> 3:1
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible (max) (mm):
17
-
Diamètre de câble compatible (min) (mm):
6,5
-
Épaisseur de la paroi :
Épaisse
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
2.4
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Pluie, Eau contaminée, Eau salée, Humidité, Érosion
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Protection mécanique et contre l’humidité
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Oui
-
Stabilisé aux UV :
Oui
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60684-3-247, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-214, HD631.2