Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Flexible
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Rapport de rétreint :
3:1
-
Type de fluide :
Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Essence
Dimensions
-
Gamme des tailles de gaines :
2 – 6 mm [ .079 – .236 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
6 mm [ .236 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
2 mm [ .079 in ]
-
Longueur :
7 mm [ .276 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
.1 mm [ .003 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
.65 mm [ .026 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 135
-
Température de rétreint (°C):
120
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Propriétés de résistance :
Protection anti-éclaboussures
-
Température de rétreint minimale (°C):
80
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Serre-câble, Dommages mécaniques, Fluides, Abrasion
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
République tchèque