Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Diamètre de la vis de raccordement :
16
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Aluminium, Cuivre
-
Type de conducteur :
Câblé, Massif, Rond, Sectoral
-
Matériau :
Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2/0 – 250
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
70 – 120
-
Diamètre du trou de bornage :
13
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
13
Fonctionnement/Application
-
Mechanical Connector Product Type :
Terminal Lug