Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
9
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Axe central (pas) :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF, Nylon GF
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
3.1 mm [ .24 in ]
-
Longueur (mm):
24.1
-
Hauteur du connecteur (mm):
28.32
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
1400