Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Poste électrique
-
Équipement compatible :
Connecteurs de traversée/isolateurs
Dimensions
-
Longueur de l'isolant :
558.8 mm [ 22 in ]
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne :
228.6 mm [ 9 in ]
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
6
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Couleur principale :
Rouge
-
Matériau de l'isolateur :
Porcelaine
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 105
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RUS
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de produit :
Couvercle de connecteur de traversée
-
Type d'isolateur/ANSI :
ANSI
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
35
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme