Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Appliqué à froid
-
Série :
630A
-
Avec blindage :
Non blindé
-
Famille de produits :
RICS
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 12, ≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant (mm):
32.5 – 42, 32.5 – 92
-
Gamme de section (mm²):
240 – 300
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Oui
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Oui
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
-
Sans émissions :
Oui
-
Émission non toxique et non corrosive :
Oui
-
Type d'application :
Adaptateur en T
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
HD629.1-S2
-
Indice UL :
Non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
Autre
-
Instructions d'installation :
Bulgare