Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir :
Standard
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre
-
Matériau :
Cuivre
-
Matériau de la plage :
Cuivre
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût :
16.3 mm [ .641 in ]
-
Largeur de la plage :
33.5 mm [ 1.319 in ]
-
Longueur du fût :
32.5 mm [ 1.279 in ]
-
Diamètre extérieur du fût :
22,2 mm [ 0,874 in ]
-
Longueur totale :
124 mm [ 4.882 in ]
-
Diamètre du trou de bornage :
10.3
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
300 – 300
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
150
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Sertissage
-
Diamètre de la vis de raccordement :
M10
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur, Intérieur
-
Type de produit :
Cosse
Fonctionnalités de configuration