Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Résistance de la bobine (Ω):
290
-
Courant nominal du contact (A):
30
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
120
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
2
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur à usage spécifique
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Vis 8-32
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Vis 6-32
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme