Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
32500
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
16
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
230
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
5000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Contact limitant le courant continu (A):
16
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
16
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
30
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
.74
Caractéristiques du corps
-
Poids :
54 g [ 1.905 oz ]
-
Type de boîtier :
Couvercle antipoussière en plastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rail DIN
Dimensions
-
Hauteur :
77 mm [ 3.03 in ]
-
Longueur :
69 mm [ 2.71 in ]
-
Largeur :
15.8 mm [ 6,22 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
10 mm [ .394 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
10 mm [ .394 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 70
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
LED
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de courant :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de puissance de la bobine (VA):
.5 – 1
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70