Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Précision de répétition (max) :
±1 % +4 msec.
-
Mode de fonctionnement :
Temporisation
-
Temporisation :
.33 – 10 minutes
-
Type de contrôle :
Bouton
-
Type de courant :
CA et CC
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VAC):
120
-
Tension d'entrée (VDC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 65
-
Température ambiante (max) :
65 °C [ 149 °F ]
Dimensions
-
Hauteur :
101 mm [ 3,95 in ]
-
Longueur :
50 mm [ 1.97 in ]
-
Largeur :
50 mm [ 1.97 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais temporisé
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme