Caractéristiques du type de produit
-
Dimensions du boîtier :
TO-5
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Profil de connecteur :
Ultra faible
-
Section de fil (acceptée) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Matériau de l'isolateur :
Polyamide nylon renforcé de fibre de verre
Fonctionnalités de contact
-
Placage de la cosse :
Or
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Matériau de la borne :
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité de l'isolant :
UL 94V-0