Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
SPST NO DB
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
-
Courant nominal du contact (A):
400
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire :
Sub-D
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Borne 1/4-28 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
D-Sub
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Plaque de montage
-
Couple (principal) (in-lbs):
56,3
-
Type de montage :
Montage sur châssis
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Individu