Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT, 2 C/O
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
28
-
Courant nominal du contact (A):
10
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches crochets à souder
-
Type de connexion :
Bornes
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Châssis
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longueur :
43,6 mm [ 1.72 in ]
-
Largeur :
25,79 mm [ 1.01 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
Non illuminé
-
Type de contrôle :
Fixe
-
Mode de fonctionnement :
Retard sur la libération
-
Temporisation :
60 secondes
-
Type de commande :
CC
-
Précision de répétition (max) :
±10%