Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble et blindage :
Multi-conducteurs blindés, Unique
Fonctionnalités de configuration
-
Paires blindées 20 AWG (max) :
3
-
Paires blindées 22 AWG (max) :
4
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Alliage de soudure Sn96 Ag
-
Matériau de blindage du dispositif d'interconnexion :
Tresse de cuivre avec flux de colophane activé
-
Type d'insert :
Préforme de soudure avec flux de colophane activé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la bague :
Nickel sans électrode
Dimensions
-
Diamètre du blindage du câble (max) :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Diamètre du blindage du câble (min) :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Diamètre du faisceau de câbles compatible (max) :
8.9 mm [ .35 in ]
-
Diamètre de faisceau compatible (min) :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Diamètre du faisceau de fils compatible (max) :
4.2 mm [ .165 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-65 – 175
-
Résistance au brouillard salin (Hr):
500