Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Fil
-
Longueur de l'extrémité (mm):
300
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CENELEC HD 620 A2, IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
6,35/11(12)
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
10 – 35
-
Diamètres d'isolant compatibles :
13,7 – 16,3 mm [ 0,539 – 0,641 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
80 mm [ 3,149 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
-
Nombre d'ailettes :
3