Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble et blindage :
Multi-conducteurs blindés, Unique
Caractéristiques du corps
-
Matériau de blindage du dispositif d'interconnexion :
Cuivre imprégné de soudure par flux
-
Type d'insert :
Soudure
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la bague :
Nickel sans électrode
Dimensions
-
Diamètre du blindage du câble (max) :
11.8 mm [ .465 in ]
-
Diamètre du blindage du câble (min) :
4 mm [ .157 in ]
-
Diamètre du faisceau de câbles compatible (max) :
11.8 mm [ .465 in ]
-
Diamètre de faisceau compatible (min) :
5 mm [ .197 in ]
-
Diamètre du faisceau de fils compatible (max) :
7.5 mm [ .295 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-65 – 175