Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
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
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.3mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.3 mm [ .09 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Longueur :
21.8 mm [ .854 in ]
-
Largeur :
16.3 mm [ .642 in ]
-
Hauteur du connecteur :
34 mm [ 1.339 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
350
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Non