Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Borne de boucle
-
Type de câble souterrain :
Isolé en plastique
-
Famille de produits :
Borne à boucle LIT
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fusibles :
0
-
Nombre de câbles souterrains (max) :
4
-
Type de raccordement de la boîte à fusibles :
Mantle
-
Nombre de fil par câble (max) :
5
-
Brochage :
L1, L2, L3, N, PE
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
400
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur du couvercle (mm):
180, 200, 210, 225, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350
-
Largeur du couvercle (mm):
50, 55, 58, 60, 66, 70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Diamètre du poteau (mm):
75, 84, 89, 90, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 115, 116, 120
-
Section du câble (max) (mm²):
16
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement (°C):
-25 – 55
Fonctionnement/Application
-
Sans silicone :
Oui
-
Sans halogène :
Oui
-
Stabilisé aux UV :
Non
-
Application :
Intérieur des lampadaires
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice de protection :
IP20
-
Normes :
EN 60999
-
Certifié CSA :
Non
-
Indice UL :
non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
-
Quantité minimale de commande :
5
Autre
-
Utilisation :
Connexion, protection des luminaires
-
Autres couleurs disponibles :
Non