Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
Spirale MQS
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Support MQS
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
42
Caractéristiques du corps
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
2 m [ 6.561 ft ]