Patte de verrouillage
-
Type de connecteur femelle :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
78
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
9.5 mm
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4.6 – 6.6 mm [ .181 – .26 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
9 – 7
-
Dimension du fil (mm²):
6 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
6, 8, 10
-
Dimension du fil (AWG):
7, 8, 9
-
Longueur de languette :
13.9 mm [ .547 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
LV214
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
530
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
41 – 100 A (haute puissance)
-
Contact privilégié des clients :
Oui