Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Largeur de la languette d'accouplement | Placage de l'interface | Système de verrouillage principal | Étanche | Épaisseur de la languette d'accouplement | Intensité transmise par la borne | Type de joint | Dimension du fil | Dimension du fil | Se connecte à/au | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 1-2141874-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .35 mm² | 22 AWG | Fil | 150 °C | 24.2 mm | -40 – 150 °C | - | - |
| 1989303-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2.5 – 4 mm² | 13 – 11 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | 2.5 mm², 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG, 13 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 130 °C | - | - |
| 927771-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 150 °C | - | - |
| 928876-1 | PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | - | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -55 – 105 °C | - | - |
| 963766-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 4 – 6 mm² | 11 – 9 AWG | 9.5 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | 1.2 mm | 41 – 100 A (haute puissance) | Élément d’étanchéité commun ou non étanche | 4 mm², 5 mm², 6 mm² | 10 AWG, 11 AWG, 9 AWG | Fil | 130 °C | 13.9 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 969079-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 22.2 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 927871-1 | PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C | - | '-40 – 110 °C | - | - |
| 929939-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 21 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 964267-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 22.4 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 964328-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2.5 – 4 mm² | 13 – 11 AWG | 5.8 mm, 6.3 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | 2.5 mm², 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG, 13 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 140 °C | - | - |
| 1-962917-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 5.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 28.3 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 1-927774-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 2.8 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 150 °C | - | - |
| 2141902-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 120 °C | 19.15 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 962943-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 19 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 964284-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 130 °C | - | - |
| 962932-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 6 – 10 mm² | 9 – 7 AWG | 9.5 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | 1.2 mm | 41 – 100 A (haute puissance) | - | 6 mm², 8 mm², 10 mm² | 7 AWG, 8 AWG, 9 AWG | Fil | 130 °C | 37.5 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 964324-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 6.3 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 19.5 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 927771-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 18.8 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 927775-3 | PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 18.8 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 927847-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 5.8 mm, 6.3 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C | - | '-40 – 110 °C | - | - |
| 927774-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 18.8 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 963894-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2.5 – 4 mm² | 13 – 11 AWG | 6.3 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .8 mm | - | - | 2.5 mm², 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG, 13 AWG | Fil | 125 °C | 20.5 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 2177213-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 10 – 16 mm² | 7 – 5 AWG | 9.5 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 41 – 100 A (haute puissance) | - | 10 mm², 12 mm², 16 mm² | 5 AWG, 6 AWG, 7 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 130 °C | - | - |
| 927774-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 130 °C | 18.8 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 927973-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1.5 mm² | 20 – 15 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C | - | '-40 – 110 °C | - | - |
| 963904-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 130 °C | - | - |
| 964273-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 130 °C | - | - |
| 969005-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 120 °C | 19.15 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 969044-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2.5 – 4 mm² | 13 – 11 AWG | 6.3 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 2.5 mm², 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG, 13 AWG | Fil | 130 °C | 20 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 964265-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | - | - | Fil | 140 °C | 22.4 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 964284-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 18.8 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 928810-1 | PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 130 °C | - | - |
| 2-964296-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 140 °C | 24.2 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 2-964302-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 140 °C | 25 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 2112132-1 | PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 2.8 mm | - | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 130 °C | - | - |
| 2-964294-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 24.2 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 2-962915-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | - | - | Fil et câble | 130 °C | 26.8 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 2141884-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .35 mm² | 22 AWG | 1.6 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .35 mm² | 22 AWG | Fil | 140 °C | 22.4 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 2141882-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .35 mm² | 22 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .35 mm² | 22 AWG | Fil | 140 °C | 22.4 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 2-963736-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 4 mm² | 11 AWG | 5.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | 4 mm² | 11 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 130 °C | - | - |
| 2-964282-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 2.8 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 150 °C | - | - |
| 1-962841-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 26.7 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 1-962841-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 26.7 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 1-963735-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 5.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | - | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 140 °C | - | - |
| 188685-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | - | - | 6.3 mm | Étain (Sn) | - | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | - | - | Circuit imprimé | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -55 – 105 °C | - | - |
| 1-962917-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 5.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 140 °C | - | - |
| 6-964286-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 150 °C | - | - |
| 2141900-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 120 °C | 19.15 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 185158-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 125 °C | - | -40 – 125 °C | - | - |
| 1-964332-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 6.3 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 140 °C | 20 mm | -40 – 140 °C | - | - |