Corps propre
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
6.3 mm
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.3 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.25 mm [ .127 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 17
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1
-
Dimension du fil (mm²):
.5, .6, .75, 1
-
Dimension du fil (AWG):
17, 18, 19, 20
-
Longueur de languette :
20.5 mm [ .807 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
3300