Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
.7 – .8 mm [ .027 – .031 in ]
-
Épaisseur de l'isolant (mm):
.2
-
Diamètre extérieur du câble :
1.32 mm [ .052 in ]
-
Taille des brins (AWG):
19
-
Dimension du fil (AWG):
22
-
Dimension du fil (mm²):
.4
Autre
-
Origine du produit :
Royaume-Uni
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
19
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 100G
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
1300, 750
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère sans halogène
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
-
Couleur du fil (base) :
Noir