Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Technologie :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de produit :
Fermeture d’épissure enveloppante
-
Type de fermeture :
Encliquetable
-
Structure :
Gel d’étanchéité PowerGel
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils principaux (max) :
1
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Couleur :
Noir
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Serre-câbles
Dimensions
-
Diamètre d'application (max) :
33 mm [ 1.3 in ]
-
Diamètre d'application (min) :
10 mm [ .4 in ]
-
Longueur du fourreau :
250 mm [ 10 in ]
-
Gamme de section :
35 – 240 mm² [
-
Section du câble (max) (principal) (mm²):
240
-
Section du câble (min) (principal) (mm²):
35
-
Diamètre du câble (max) (principal) (mm):
33
-
Diamètre du conducteur :
.4 – 1.3 mm [ 10 – 33 in ]
-
Ouverture du connecteur :
150 mm [ 6 in ]
-
Diamètre du câble (min) (principal) (mm):
10
-
Taille du conducteur (kcmil):
2 AWG – 500
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 95
-
Résistance à l'environnement :
Oui
-
Résistance aux agents chimiques :
Huile de moteur, acide chlorhydrique, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium
Fonctionnement/Application
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs mécaniques
-
Type d'application :
En ligne
-
Faible émission de fumée :
Oui
-
Émission non toxique et non corrosive :
Oui
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Sans émissions :
Oui
Normes de l’industrie
-
Normes :
ANSI C119.1
-
Certifié CSA :
Non
-
Indice UL :
Non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES
Caractéristiques de l’emballage
-
Conditionnement standard :
6
-
Type de conditionnement :
Pièces dans un sac en polyéthylène
Autre
-
Utilisation :
Fourreau rempli de PowerGel pour les épissures BT et la réparation de gaines de câble
-
Instructions d'installation :
Anglais