Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Unique
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Flexible
-
Rapport de rétreint :
> 3:1
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm):
9
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm):
3
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
3
-
Épaisseur de la paroi :
Fine
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Eau contaminée, Eau salée, Érosion, Humidité, Pluie
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Ignifuge
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique