Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB
-
Type d'antenne :
PCB
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage en surface
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
915
-
Catégorie de fréquence :
902 – 930
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2.1:1
-
Impédance (Ω):
50
Dimensions
-
Hauteur :
2.62 mm [ .1 in ]
-
Longueur :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Largeur :
9.14 mm [ .36 in ]
Caractéristiques du corps
-
Poids :
.34 g [ .01199 oz ]
Normes de l’industrie
-
Application principale :
LoRaWAN, LPWAN
-
Application sans fil :
LoRaWAN, Wi-Fi, LPWAN
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
Soudure
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme