Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
SMA
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Disque-Puck
-
Type d'antenne :
Module
-
Type de bande :
Double bande
-
Emplacement de montage :
À distance
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<1.5:1
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
5
-
Bande de fréquence (MHz):
1553 – 1609
-
Catégorie de fréquence :
1164 – 1610
-
Gain maximal (dBi):
> 6
Caractéristiques du corps
-
Poids :
79 g [ 2.78659 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
RHCP
-
Type de montage :
Montage magnétique
Dimensions
-
Longueur du câble :
3 m [ 9.84 ft ]
-
Hauteur :
12.5 mm [ .49 in ]
-
Longueur :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Largeur :
36.5 mm [ 1.44 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Directionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
GNSS, GPS
-
Application sans fil :
GNSS, GPS