Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
Type N
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Type d'antenne :
Bâton/Stick
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
En extérieur
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques du signal
-
Catégorie de fréquence :
4900 – 5950
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur goujon/vis/cosse
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Cellulaire
-
Application sans fil :
Cellulaire