Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Compression
-
Diamètre de la vis de raccordement :
M8
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur :
Câblé
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum
-
Matériau :
Aluminium, Cuivre
-
Palm Terminal Material :
Copper
-
Compression Barrel Type :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Diamètre du trou de bornage :
8
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
1/0 – 1/0
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
50
-
Barrel Outside Diameter :
16 mm [ .629 in ]
-
Longueur totale :
72 mm [ 2.835 in ]
-
Longueur du fût :
32 mm [ 1.259 in ]
-
Largeur de la plage :
22 mm [ .866 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur, Intérieur
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Lug
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique